??
CAD-Modellauswahl
K0566.02501555
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0566 - Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ A
Stückliste
K0566.02501555
BESTKIPP
Bestellnummer
K0566.02501555
MATERIAL
material
Stahl
D
Durchmesser
25 mm
H
Höhe
15 mm
G
Gewinde
M6 mm
L
Höhe
18 mm
BELASTUNG
Belastung
441 N
FEDERSTK
Federsteifigkeit
294
GEW
Gewicht ca.
0.0247 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176809
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions